Elemento base di protezione contro le sovratensioni di tipo 2, VAL-MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2800246
2804584
2805321
2817741
2838885
2838898
2858674
2881803
2881816
2906484
2908652
2920528
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con contatto di segnalazione da remoto Numero di poli

68.55 €

3 7 giorni vero2

37.20 €

5 7 giorni falso2

69.45 €

3 7 giorni vero2

14.20 €

20 7 giorni falso1

53.85 €

4 7 giorni falso4

91.65 €

2 7 giorni vero4

91.65 €

2 23 giorni vero4

104.90 €

2 7 giorni vero3

55.70 €

4 7 giorni falso3

116.20 €

2 25 giorni vero4

31.25 €

120 18 giorni vero1

37.75 €

5 7 giorni falso2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Applicazioni Tecnologia energetica Con induttanza di disaccoppiamento falso
Versione a prova di esplosione falso Segnalazione al dispositivo Nessuno

Supporto tecnico