Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | Altro | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | 35 | Con contatto di segnalazione da remoto | vero |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori (senza messa a terra) | — | Livello di protezione tensione(kV) | 4.5 | Idoneo per uso esterno | — |
Scarico | falso | Capacità estinguente della corrente variabile(kA) | 50 | Tensione continua AC max.(V) | 800 |
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 35 | Tensione nominale AC(V) | 690 | Tensione nominale DC(V) | — |
Tipo di categoria 1 | vero | Livello di protezione tensione L-N(kV) | — | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Tensione continua DC max.(V) | 30 | Grado di protezione (IP) | — | Livello di protezione tensione N-PE(kV) | — |
Fusibile di riserva integrato | — | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 50 | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 50 |
Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) | — | Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) | — | Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) | — |
Configurazione del sistema DC | — | Configurazione del sistema IT | — | Configurazione del sistema TN | — |
Configurazione del sistema TN-C | vero | Configurazione del sistema TN-S | — | Configurazione del sistema TT | — |
Configurazione del sistema altro | — | Configurazione del sistema TN-C-S | AAO626 |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni della costruzione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali