Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 1/2, spina di ricambio, VAL-MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2801162
2801165
2801231
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua DC max.
(V)

70.95 €

3 7 giorni 1.8525

70.95 €

3 18 giorni 1.4

69.60 €

3 18 giorni 1.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Su elemento base Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) 5 Con contatto di segnalazione da remoto falso
Numero di conduttori (senza messa a terra) Dimensioni della costruzione 1 spaziatura modulare Idoneo per uso esterno
Scarico falso Capacità estinguente della corrente variabile(kA) Tensione continua AC max.(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 15 Tensione nominale AC(V) Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 1 falso Livello di protezione tensione L-N(kV) Segnalazione al dispositivo Ottica
Grado di protezione (IP) Livello di protezione tensione N-PE(kV) Fusibile di riserva integrato
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV)
Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) Configurazione del sistema DC
Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C
Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro
Configurazione del sistema TN-C-S

Supporto tecnico