Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2800021 |
2800022 |
2800023 |
2801056 |
2801057 |
2838490 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Frequenza (MHz) | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20) (kA) | Livello di protezione tensione nucleo/massa (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.60 € | 1 | 98 giorni | 380|470 | 20 | 95 | |||
224.60 € | 1 | 68 giorni | 380|470 | 20 | 95 | |||
212.30 € | 1 | 68 giorni | 2400|5900 | 50 | 11 | |||
161.90 € | 2 | 7 giorni | 800|2250 | 50 | 15 | |||
161.90 € | 2 | 7 giorni | 800|2250 | 50 | 5 | |||
212.30 € | 1 | 7 giorni | 2400|5900 | 50 | 11 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | Connettore N | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — |
---|---|---|---|---|---|
Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Frequenza limite(MHz) | — | Versione a prova di esplosione | falso |
Tensione continua AC max.(V) | — | Corrente di carico nominale(A) | 5 | Tensione nominale AC(V) | -|- |
Tensione nominale DC(V) | -|- | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V) | — | Segnalazione al dispositivo | Nessuno |
Tensione continua DC max.(V) | — | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) | — | Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V) | — |
Termoregolatore proattivo | falso |
Configura
Proprietà di base
Frequenza(MHz)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali