Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, D-LAN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2800723
2800763
2838791
2858991
2859084
2880147
2880163
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo
(V)
Livello di protezione tensione nucleo/massa
(V)
Segnalazione al dispositivo Tensione continua DC max.
(V)
Termoregolatore proattivo

108.20 €

2 7 giorni 3570048

122.60 €

2 33 giorni 207005

3,528.40 €

1 23 giorni 5040Nessuno6falso

254.40 €

1 7 giorni 5065Nessuno7falso

240.90 €

1 7 giorni 5065Nessuno7falso

2,499.90 €

1 23 giorni 5040Nessuno6falso

1,489.60 €

1 23 giorni 5040Nessuno6falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Collegamento 1 RJ45 Frequenza(MHz) -|-
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz) 100
Versione a prova di esplosione falso Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 0.35
Corrente di carico nominale(A) 1.5 Tensione nominale AC(V) -|- Tensione nominale DC(V) -|-
Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)

Supporto tecnico