Scaricatore di corrente da fulminazione/sovratensione tipo 1/2, VAL-MB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2905638
2905639
2905640
2905641
2906292
2906293
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con contatto di segnalazione da remoto Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua DC max.
(V)

341.80 €

1 18 giorni vero3.31000

284.10 €

1 7 giorni falso3.31000

372.70 €

1 7 giorni vero4.51500

365.20 €

1 7 giorni falso4.51500

341.80 €

1 18 giorni vero2.9800

284.10 €

1 18 giorni falso2.9800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) 6.25 Numero di conduttori (senza messa a terra)
Dimensioni della costruzione 4 spaziature modulari Idoneo per uso esterno Scarico falso
Capacità estinguente della corrente variabile(kA) Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 20
Tensione nominale AC(V) Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 1 vero
Livello di protezione tensione L-N(kV) Segnalazione al dispositivo Ottica Grado di protezione (IP)
Livello di protezione tensione N-PE(kV) Fusibile di riserva integrato Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 35 Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV)
Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) Configurazione del sistema DC vero Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S BAA318

Supporto tecnico