Scaricatore di sovratensione di tipo 2, BLT-T2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2906100

Codice componente
2906100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.20 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Con contatto di segnalazione da remoto falso Numero di conduttori (senza messa a terra)
Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione(kV) 1.3 Tensione continua AC max.(V) 320
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 5 Tensione nominale AC(V) Tensione nominale DC(V) 277
Tipo di categoria 2 vero Livello di protezione tensione L-N(kV) 1.3 Segnalazione al dispositivo Ottica
Tensione continua DC max.(V) 277 Grado di protezione (IP) Massima tensione PV(V)
Livello di protezione tensione N-PE(kV) Fusibile di riserva integrato falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 4
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 2.5 Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S
Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Si trova sulla pagina di Scaricatore di sovratensione di tipo 2, BLT-T2, il codice articolo è il seguente: 2906100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2906100.

Supporto tecnico