Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, MT-TTY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2763523

Codice componente
2763523
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

180.40 €

5 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Collegamento 1 Morsetto Frequenza(MHz) -|-
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) Con contatto di segnalazione da remoto falso Frequenza limite(MHz)
Versione a prova di esplosione falso Tensione continua AC max.(V) Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 5
Corrente di carico nominale(A) 0.3 Tensione nominale AC(V) -|- Tensione nominale DC(V) -|-
Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V) 35 Livello di protezione tensione nucleo/massa(V) 450 Segnalazione al dispositivo Nessuno
Tensione continua DC max.(V) 24 Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V)
Termoregolatore proattivo falso

Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, MT-TTY, il codice articolo è il seguente: 2763523.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2763523.

Supporto tecnico