Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 1, spina di ricambio, FLT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2800304

Codice componente
2800304
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

357.90 €

10 29 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Su elemento base Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) 100 Con contatto di segnalazione da remoto falso
Numero di conduttori (senza messa a terra) Dimensioni della costruzione 2 spaziature modulari Livello di protezione tensione(kV) 1.5
Idoneo per uso esterno Scarico falso Capacità estinguente della corrente variabile(kA) 0.1
Tensione continua AC max.(V) 260 Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) Tensione nominale AC(V) 240
Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 1 vero Livello di protezione tensione L-N(kV)
Segnalazione al dispositivo Nessuno Tensione continua DC max.(V) Grado di protezione (IP)
Livello di protezione tensione N-PE(kV) Fusibile di riserva integrato Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV)
Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) Configurazione del sistema DC Configurazione del sistema IT
Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S vero
Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro Configurazione del sistema TN-C-S -|-|-|-

Si trova sulla pagina di Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 1, spina di ricambio, FLT, il codice articolo è il seguente: 2800304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2800304.

Supporto tecnico