Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | Altro | Collegamento 1 | RJ45 | Frequenza(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Tensione continua AC max.(V) | 130 | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 5 | Corrente di carico nominale(A) | 0.38 |
Tensione nominale AC(V) | -|- | Tensione nominale DC(V) | -|- | Livello di protezione tensione nucleo/nucleo(V) | 250 |
Segnalazione al dispositivo | Nessuno | Tensione continua DC max.(V) | 185 | Livello di protezione tensione nucleo/massa del segnale(V) | — |
Livello di protezione tensione massa del segnale/massa di protezione(V) | — | Termoregolatore proattivo | falso |
Configura
Proprietà di base
Frequenza limite(MHz)
Livello di protezione tensione nucleo/massa(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali