Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2800190 |
2800676 |
2801242 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione continua AC max. (V) | Tensione nominale AC (V) | Tensione nominale DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.60 € | 10 | 7 giorni | 1.2 | 335 | 240 | — | |||
116.60 € | 10 | 18 giorni | 0.8 | 175 | 120 | — | |||
112.00 € | 10 | 18 giorni | 0.4 | 75 | 60 | 60 |
Loading...
Metodo di montaggio | Su elemento base | Tensione di impulso atmosferico (10/350 µs)(kA) | 12.5 | Con contatto di segnalazione da remoto | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori (senza messa a terra) | — | Dimensioni della costruzione | 1 spaziatura modulare | Idoneo per uso esterno | — |
Scarico | falso | Capacità estinguente della corrente variabile(kA) | — | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 12.5 |
Tipo di categoria 1 | vero | Livello di protezione tensione L-N(kV) | — | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Tensione continua DC max.(V) | — | Grado di protezione (IP) | — | Livello di protezione tensione N-PE(kV) | — |
Fusibile di riserva integrato | — | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | — | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | — |
Livello di protezione tensione (DC+ - DC-)(kV) | — | Livello di protezione tensione (DC+/DC- - PE)(kV) | — | Energia specifica (W/R)(kJ/Ohm) | — |
Configurazione del sistema DC | — | Configurazione del sistema IT | — | Configurazione del sistema TN | — |
Configurazione del sistema TN-C | vero | Configurazione del sistema TN-S | — | Configurazione del sistema TT | — |
Configurazione del sistema altro | — | Configurazione del sistema TN-C-S | -|-|-|- |
Configura
Proprietà di base
Livello di protezione tensione(kV)
Tensione continua AC max.(V)
Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali