Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1403580
Senza alogeni | falso | Tensione nominale(V) | 60 | Lunghezza cavo(m) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cavo | — | Con schermatura | vero | Numero di poli | 4 |
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -40|85 | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) | -|- | Prova di continuità resistenza(mOhm) | 3 |
Materiale della superficie di contatto | Au | Vulcanizzare | falso | Materiale guaina del cavo | — |
Grado di protezione (IP) | — | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | M12 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | — |
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Tipo dritto | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | — | Con indicazione a LED | falso |
Tipo di contatto a innesto, lato campo | — | Materiale corpo del contatto | CuZn | Colore guaina del cavo | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 4 | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Maschio (spina) |
Si trova sulla pagina di Connettore, SACC, il codice articolo è il seguente: 1403580.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1403580.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali