Elemento ottico, elemento a luce permanente LED, PSD-S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2700107
2700119
2700122
2700127
2700131
2702090
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Colore alloggiamento Tipo di tensione

65.10 €

3 7 giorni RossoRossoAC/DC

65.10 €

3 7 giorni VerdeVerdeAC/DC

65.10 €

3 7 giorni GialloAltroAC/DC

103.85 €

2 7 giorni TrasparenteAltroAC/DC

103.85 €

2 7 giorni BluBluAC/DC

299.15 €

1 7 giorni TrasparenteAltroDC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 70 Funzione Luce continua Tipo di lampada
Grado di protezione (IP) IP65 Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) 24|24 Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) 24|24
Tensione di esercizio a DC(V) 24|24 Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico