Cavo Ethernet assemblato, VS-M12FSBP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1401057

Codice componente
1401057
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.50 €

50 72 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni falso Tensione nominale(V) 30 Lunghezza cavo(m) 0.5
Tipo di cavo Nucleo multiplo Con schermatura vero Numero di poli 8
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) -25|85 Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) -40|85 Prova di continuità resistenza(mOhm) 3000
Materiale della superficie di contatto Ni/Au Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Altro
Grado di protezione (IP) Tipo di collegamento elettrico, lato scatola M12 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Terminale conduttore scoperto
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Tipo dritto Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Altro Con indicazione a LED falso
Tipo di contatto a innesto, lato campo Materiale corpo del contatto CuZn Colore guaina del cavo Blu
Ingresso corrente nominale(A) 2 Tipo di contatto a innesto, lato scatola Femmina (bus)

Si trova sulla pagina di Cavo Ethernet assemblato, VS-M12FSBP, il codice articolo è il seguente: 1401057.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1401057.

Supporto tecnico