Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2700114 |
2700121 |
2700123 |
2700128 |
2700132 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Colore alloggiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.95 € | 3 | 7 giorni | Rosso | Rosso | |||
75.95 € | 3 | 7 giorni | Verde | Verde | |||
75.95 € | 3 | 7 giorni | Giallo | Altro | |||
75.95 € | 3 | 26 giorni | Trasparente | Altro | |||
75.95 € | 3 | 26 giorni | Blu | Blu |
Loading...
Diametro esterno(mm) | 70 | Funzione | Luce lampeggiante | Tipo di tensione | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lampada | — | Grado di protezione (IP) | IP65 | Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) | 24|24 |
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) | 24|24 | Tensione di esercizio a DC(V) | 24|24 | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Colore alloggiamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali