Cavo Sercos III, VS-PPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1419176
1419178
1419179
1419181
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.16 €

2 22 giorni

119.12 €

2 22 giorni

98.00 €

2 39 giorni

112.89 €

2 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni falso Tensione nominale(V) Lunghezza cavo(m) 5
Tipo di cavo Nucleo multiplo Con schermatura vero Numero di poli 4
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) -40|70 Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) -40|70 Prova di continuità resistenza(mOhm)
Materiale della superficie di contatto Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Cloruro di polivinile (PVC)
Grado di protezione (IP) Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Tipo di collegamento elettrico, lato campo
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Con indicazione a LED falso
Tipo di contatto a innesto, lato campo Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Rosso
Ingresso corrente nominale(A) Tipo di contatto a innesto, lato scatola

Supporto tecnico