Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2700118 |
2700126 |
2700130 |
2700135 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Colore alloggiamento | Tipo di tensione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.45 € | 1 | 7 giorni | Rosso | Rosso | DC | |||
184.45 € | 1 | 26 giorni | Giallo | Altro | AC/DC | |||
299.15 € | 1 | 26 giorni | Trasparente | Altro | DC | |||
299.15 € | 1 | 7 giorni | Blu | Blu | DC |
Loading...
Diametro esterno(mm) | 70 | Funzione | Luce continua/intermittente | Tipo di lampada | — |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP65 | Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) | 24|24 | Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) | 24|24 |
Tensione di esercizio a DC(V) | 24|24 | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Colore alloggiamento
Tipo di tensione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali