Adattatore connettore per doppia valvola, SAC-MR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1458499
1458509
1458512
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)

40.92 €

5 60 giorni 0.1

41.08 €

5 60 giorni 0.15

41.24 €

5 60 giorni 0.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni falso Tensione nominale(V) 24 Tipo di cavo Nucleo multiplo
Con schermatura falso Numero di poli 4 Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) -5|80
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) -40|80 Prova di continuità resistenza(mOhm) 5 Materiale della superficie di contatto Altro
Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Altro Grado di protezione (IP)
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola M12 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Ad angolo
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Ad angolo Con indicazione a LED vero Tipo di contatto a innesto, lato campo Maschio (spina)
Materiale corpo del contatto CuSn Colore guaina del cavo Altro Ingresso corrente nominale(A) 4
Tipo di contatto a innesto, lato scatola Maschio (spina)

Supporto tecnico