Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza alogeni | Tensione nominale (V) | Lunghezza cavo (m) | Con schermatura | Numero di poli | Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione (°C) | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni (°C) | Prova di continuità resistenza (mOhm) | Materiale della superficie di contatto | Vulcanizzare | Materiale guaina del cavo | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Con indicazione a LED | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Materiale corpo del contatto | Colore guaina del cavo | Ingresso corrente nominale (A) | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.10 € | 25 | 43 giorni | vero | 250 | 20 | vero | 4 | -25|80 | -40|80 | — | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Nero | 4 | — | |||
95.20 € | 100 | 43 giorni | vero | 48 | 22 | vero | 5 | -5|80 | -25|80 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | falso | Femmina (bus) | CuSn | Nero | 4 | — | |||
65.35 € | 100 | 43 giorni | vero | 48 | 35 | falso | 4 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/Au | — | Altro | Altro | M8 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Nero | 4 | — | |||
49.35 € | 5 | 43 giorni | vero | 48 | 25 | falso | 4 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M8 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Nero | 4 | — | |||
20.55 € | 25 | 43 giorni | falso | 250 | 0.3 | falso | 4 | -25|80 | -40|80 | — | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Arancione | 4 | Maschio (spina) | |||
21.90 € | 25 | 43 giorni | falso | 250 | 0.6 | falso | 4 | -25|80 | -40|80 | — | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Arancione | 4 | Maschio (spina) | |||
25.95 € | 25 | 43 giorni | falso | 250 | 1.5 | falso | 4 | -25|80 | -40|80 | — | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Arancione | 4 | Maschio (spina) | |||
28.20 € | 25 | 43 giorni | falso | 250 | 2 | falso | 4 | -25|80 | -40|80 | — | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Arancione | 4 | Maschio (spina) | |||
41.70 € | 25 | 43 giorni | falso | 250 | 5 | falso | 4 | -25|80 | -40|80 | — | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Arancione | 4 | Maschio (spina) | |||
64.20 € | 25 | 43 giorni | — | 250 | 10 | — | 4 | -25|80 | -40|80 | — | Ni/Au | — | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Arancione | 4 | Maschio (spina) | |||
48.65 € | 25 | 42 giorni | falso | 24 | 5 | falso | 4 | -30|90 | -40|90 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Ad angolo | vero | Femmina (bus) | CuSn | Arancione | 4 | Maschio (spina) | |||
28.85 € | 25 | 43 giorni | falso | 24 | 0.6 | falso | 4 | -30|90 | -40|90 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Ad angolo | vero | Femmina (bus) | CuSn | Arancione | 4 | Maschio (spina) | |||
19.22 € | 100 | 43 giorni | vero | 48 | 0.6 | falso | 4 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M8 | M8 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Nero | 4 | Maschio (spina) | |||
12.78 € | 100 | 43 giorni | vero | 250 | 0.285 | falso | 4 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Nero | 4 | Maschio (spina) | |||
28.05 € | 7 | 43 giorni | falso | 24 | 10 | falso | 4 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/Au | falso | Cloruro di polivinile (PVC) | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | vero | Femmina (bus) | CuSn | Nero | 4 | — | |||
34.30 € | 6 | 43 giorni | falso | 230 | 10 | falso | 3 | -20|80 | -40|80 | 5 | Altro | falso | Altro | Terminale conduttore scoperto | Valvola A | Altro | Ad angolo | vero | Maschio (spina) | CuSn | Altro | 4 | — | |||
14.50 € | 13 | 43 giorni | vero | 250 | 1.5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
17.20 € | 11 | 43 giorni | vero | 250 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
20.80 € | 9 | 43 giorni | vero | 250 | 5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
17.20 € | 11 | 43 giorni | vero | 250 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
29.80 € | 7 | 43 giorni | vero | 250 | 10 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
14.50 € | 13 | 43 giorni | vero | 250 | 1.5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
17.20 € | 11 | 43 giorni | vero | 250 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
14.50 € | 13 | 43 giorni | vero | 250 | 1.5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
17.20 € | 11 | 43 giorni | vero | 250 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
20.80 € | 9 | 43 giorni | vero | 250 | 5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
21.35 € | 9 | 43 giorni | vero | 24 | 1.5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | vero | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
24.05 € | 8 | 43 giorni | vero | 24 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | vero | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
27.65 € | 7 | 43 giorni | vero | 24 | 5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | vero | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
24.14 € | 8 | 43 giorni | vero | 250 | 0.3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
24.68 € | 8 | 43 giorni | vero | 250 | 0.6 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
26.30 € | 7 | 43 giorni | vero | 250 | 1.5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
29.00 € | 7 | 43 giorni | vero | 250 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
24.14 € | 8 | 43 giorni | vero | 250 | 0.3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Ad angolo | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
29.00 € | 7 | 43 giorni | vero | 250 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Ad angolo | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
35.85 € | 6 | 43 giorni | vero | 24 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Ad angolo | vero | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
29.20 € | 7 | 43 giorni | vero | 48 | 1.5 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
34.90 € | 6 | 43 giorni | vero | 48 | 3 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
42.50 € | 5 | 43 giorni | vero | 48 | 5 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
61.50 € | 3 | 43 giorni | vero | 48 | 10 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
29.20 € | 7 | 43 giorni | vero | 48 | 1.5 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
34.90 € | 6 | 43 giorni | vero | 48 | 3 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
42.50 € | 5 | 43 giorni | vero | 48 | 5 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
48.14 € | 4 | 43 giorni | vero | 48 | 0.3 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
49.28 € | 4 | 43 giorni | vero | 48 | 0.6 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
52.70 € | 4 | 43 giorni | vero | 48 | 1.5 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
58.40 € | 4 | 43 giorni | vero | 48 | 3 | vero | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | M12 | Tipo dritto | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
11.60 € | 16 | 43 giorni | vero | 250 | 1.5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
14.30 € | 13 | 43 giorni | vero | 250 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
17.90 € | 11 | 43 giorni | vero | 250 | 5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
26.90 € | 7 | 43 giorni | vero | 250 | 10 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
14.30 € | 13 | 43 giorni | vero | 250 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
17.90 € | 11 | 43 giorni | vero | 250 | 5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
26.90 € | 7 | 43 giorni | vero | 250 | 10 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | Altro | falso | — | CuSn | Grigio | 4 | Maschio (spina) | |||
11.60 € | 16 | 43 giorni | vero | 250 | 1.5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
14.30 € | 13 | 43 giorni | vero | 250 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
17.90 € | 11 | 43 giorni | vero | 250 | 5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
26.90 € | 7 | 43 giorni | vero | 250 | 10 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Tipo dritto | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
11.60 € | 16 | 43 giorni | vero | 250 | 1.5 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — | |||
14.30 € | 13 | 43 giorni | vero | 250 | 3 | falso | 4 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/Au | falso | Altro | Altro | M12 | Altro | Ad angolo | falso | Femmina (bus) | CuSn | Grigio | 4 | — |
Loading...
Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Grado di protezione (IP) | — |
---|
Configura
Proprietà di base
Senza alogeni
Tensione nominale(V)
Lunghezza cavo(m)
Con schermatura
Numero di poli
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C)
Prova di continuità resistenza(mOhm)
Materiale della superficie di contatto
Vulcanizzare
Materiale guaina del cavo
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
Tipo di collegamento elettrico, lato campo
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
Con indicazione a LED
Tipo di contatto a innesto, lato campo
Materiale corpo del contatto
Colore guaina del cavo
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali