Cavo master, SAC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1105255

Codice componente
1105255
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

230.95 €

20 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni falso Tensione nominale(V) 125 Lunghezza cavo(m) 20
Tipo di cavo Nucleo multiplo Con schermatura falso Numero di poli 12
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) -5|80 Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) -40|90 Prova di continuità resistenza(mOhm)
Materiale della superficie di contatto Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Altro
Grado di protezione (IP) Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Altro Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Altro Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Ad angolo Con indicazione a LED falso
Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (bus) Materiale corpo del contatto Colore guaina del cavo Nero
Ingresso corrente nominale(A) Tipo di contatto a innesto, lato scatola

Si trova sulla pagina di Cavo master, SAC, il codice articolo è il seguente: 1105255.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1105255.

Supporto tecnico