Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1458101 |
1458114 |
1458127 |
1458130 |
1458143 |
1458156 |
1458282 |
1458295 |
1458305 |
1458318 |
1458321 |
1458334 |
1458460 |
1458473 |
1458486 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.92 € | 5 | 54 giorni | 0.1 | Valvola A | Tipo dritto | |||
41.08 € | 5 | 54 giorni | 0.15 | Valvola A | Tipo dritto | |||
41.24 € | 5 | 54 giorni | 0.2 | Valvola A | Tipo dritto | |||
40.92 € | 5 | 54 giorni | 0.1 | Valvola A | Ad angolo | |||
41.08 € | 5 | 7 giorni | 0.15 | Valvola A | Ad angolo | |||
41.24 € | 5 | 10 giorni | 0.2 | Valvola A | Ad angolo | |||
40.92 € | 5 | 60 giorni | 0.1 | Valvola B | Tipo dritto | |||
41.08 € | 5 | 60 giorni | 0.15 | Valvola B | Tipo dritto | |||
41.24 € | 5 | 60 giorni | 0.2 | Valvola B | Tipo dritto | |||
40.92 € | 5 | 60 giorni | 0.1 | Valvola B | Ad angolo | |||
41.08 € | 5 | 60 giorni | 0.15 | Valvola B | Ad angolo | |||
41.24 € | 5 | 60 giorni | 0.2 | Valvola B | Ad angolo | |||
40.92 € | 5 | 60 giorni | 0.1 | Altro | Tipo dritto | |||
41.08 € | 5 | 60 giorni | 0.15 | Altro | Tipo dritto | |||
41.24 € | 5 | 60 giorni | 0.2 | Altro | Tipo dritto |
Loading...
Senza alogeni | falso | Tensione nominale(V) | 24 | Tipo di cavo | Nucleo multiplo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura | falso | Numero di poli | 4 | Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -5|80 |
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) | -40|80 | Prova di continuità resistenza(mOhm) | 5 | Materiale della superficie di contatto | Altro |
Vulcanizzare | falso | Materiale guaina del cavo | Altro | Grado di protezione (IP) | — |
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | M12 | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Ad angolo | Con indicazione a LED | vero |
Tipo di contatto a innesto, lato campo | Maschio (spina) | Materiale corpo del contatto | CuSn | Colore guaina del cavo | Altro |
Ingresso corrente nominale(A) | 4 | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Maschio (spina) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Tipo di collegamento elettrico, lato campo
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali