Cavo per sensore/attuatore, SAC-12P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1430093
1430585
1430608
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Senza alogeni Lunghezza cavo
(m)
Con schermatura Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione
(°C)

71.05 €

3 7 giorni falso3vero-5|80

56.75 €

4 60 giorni vero3falso-20|80

110.65 €

2 60 giorni vero10falso-20|80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 30 Tipo di cavo Nucleo multiplo Numero di poli 12
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) -40|80 Prova di continuità resistenza(mOhm) 5000 Materiale della superficie di contatto Ni/Au
Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Altro Grado di protezione (IP)
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola M12 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Ad angolo
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Altro Con indicazione a LED falso Tipo di contatto a innesto, lato campo
Materiale corpo del contatto CuZn Colore guaina del cavo Nero Ingresso corrente nominale(A) 1.5
Tipo di contatto a innesto, lato scatola Maschio (spina)

Supporto tecnico