Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1419166
Senza alogeni | falso | Tensione nominale(V) | — | Lunghezza cavo(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Con schermatura | vero | Numero di poli | 4 |
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) | -40|70 | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) | -40|70 | Prova di continuità resistenza(mOhm) | — |
Materiale della superficie di contatto | — | Vulcanizzare | falso | Materiale guaina del cavo | Cloruro di polivinile (PVC) |
Grado di protezione (IP) | — | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | — | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | — |
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | — | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | — | Con indicazione a LED | falso |
Tipo di contatto a innesto, lato campo | — | Materiale corpo del contatto | — | Colore guaina del cavo | Rosso |
Ingresso corrente nominale(A) | — | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | — |
Si trova sulla pagina di Cavo Sercos III assemblato, VS-IP20, il codice articolo è il seguente: 1419166.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419166.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali