Uscita terminale, VS-TO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1404281

Codice componente
1404281
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

244.65 €

1 56 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo collegamento Direzione dell’uscita Adatto per numero di connettori 2
Categoria 6 Temperatura ambiente(°C) -40|70 Installazione del condotto
Tipo di serraggio Bus schermati Alloggiamento schermato
Scarico della trazione separato Collegamento schermato metodo di montaggio Collegamento di terra separato falso
Codifica meccanica Tipo di connettore Montaggio su torretta a pavimento/sottopavimento
Con spazio per etichette Montaggio in superficie Con protezione contro la polvere
Con bus/accoppiamenti Grado di protezione (IP) Altro Codifica a colori
Alloggiamento connettore Installazione a filo/installazione ad incasso Connettore in materiale dell’alloggiamento del connettore
Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Uscita terminale, VS-TO, il codice articolo è il seguente: 1404281.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1404281.

Supporto tecnico