Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2313371
Metodo di montaggio | — | Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | — | Tipo collegamento | Spina | Attacco | — |
Portata di trasmissione max.(m) | — | Lunghezza del cavo di collegamento(m) | 2 | Guadagno aereo(dBi) | 5 |
Per interni | falso | Con cavo di collegamento | vero | Esterni | falso |
Grado di protezione (IP) | Altro | Polarizzazione | — | Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) | -|- |
Banda di frequenza | — | Angolo del fascio orizzontale(°) | — | Angolo del fascio verticale(°) | — |
MIMO (Ingressi multipli e uscite multiple) | — |
Si trova sulla pagina di Antenna, PSI-GSM/UMTS, il codice articolo è il seguente: 2313371.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2313371.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali