Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2701186 |
2702137 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Larghezza (mm) | Modello | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tipo collegamento | Attacco | Portata di ricezione | Guadagno max. (dB) | Portata di trasmissione max. (m) | Lunghezza (m) | Gamma di canali | Numero di bande di frequenza | Lunghezza del cavo di collegamento (m) | Guadagno aereo (dBi) | Per interni | Con cavo di collegamento | Esterni | Grado di protezione (IP) | Polarizzazione | Temperatura ambiente durante il funzionamento (°C) | Banda di frequenza 1 (MHz) | Banda di frequenza 2 (MHz) | Banda di frequenza 3 (MHz) | Banda di frequenza 4 (MHz) | Banda di frequenza | Angolo del fascio orizzontale (°) | Angolo del fascio verticale (°) | Omnidirezionale | MIMO (Ingressi multipli e uscite multiple) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.55 € | 1 | 7 giorni | — | 80 | - | 101 | — | Bus | — | - | - | — | - | - | - | — | 9 | falso | falso | falso | IP67 | — | -|- | - | - | - | - | — | — | — | - | — | |||
325.77 € | 1 | 7 giorni | - | - | — | - | - | - | - | — | 3.5 | - | 0.101 | -|- | — | - | - | - | - | - | - | - | - | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | - | — | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Larghezza(mm)
Modello
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo collegamento
Attacco
Portata di ricezione
Guadagno max.(dB)
Portata di trasmissione max.(m)
Lunghezza(m)
Gamma di canali
Numero di bande di frequenza
Lunghezza del cavo di collegamento(m)
Guadagno aereo(dBi)
Per interni
Con cavo di collegamento
Esterni
Grado di protezione (IP)
Polarizzazione
Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
Banda di frequenza 1(MHz)
Banda di frequenza 2(MHz)
Banda di frequenza 3(MHz)
Banda di frequenza 4(MHz)
Banda di frequenza
Angolo del fascio orizzontale(°)
Angolo del fascio verticale(°)
Omnidirezionale
MIMO (Ingressi multipli e uscite multiple)
Tipo
Attributi opzionali