Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1212598
Alimentazione | — | Test di continuità | — | Indicazione di continuità | — |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | — | Lunghezza lama(mm) | — | Larghezza lama(mm) | — |
Intervallo test di resistenza(kOhm) | 0|0 | Indicazione tensione | Altro | Carico di base interno | falso |
Indicazione di fase unipolare | falso | Rilevamento della tensione senza contatto | falso | Conservazione dei dati | falso |
Illuminazione di sfondo Indicatore LC | falso | Testare la protezione del prod | falso | Punto di misurazione fulminazione | falso |
Gamma di misurazione tensione(V) | 0|250 | Indicazione del senso di rotazione del campo | falso | Carico commutabile | falso |
Categoria del circuito di misura | — | Tipo di prova | 1 poli | Misurazione della resistenza(Ohm) | 0 |
Utilizzabile a precipitazione | — |
Si trova sulla pagina di Tester di tensione, SF-VT, il codice articolo è il seguente: 1212598.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1212598.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali