Relè di accoppiamento, PSR-SCP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2981978
2986575
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con omologazione conforme a UL Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 SIL conforme a IEC 61508

198.00 €

1 7 giorni veroLivello e3

152.70 €

2 7 giorni falsoLivello c2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 17.62 Modello Dispositivo base Altezza(mm) 99
Profondità(mm) 114.5 Ritardo di rilascio(s) -|- Con morsetti rimovibili vero
Con ingresso avvio falso Con circuito di feedback falso Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto 0
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori 0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Possibilità di montaggio su guida vero
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 24|24 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|- Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 24|24
Con funzione di silenziamento falso Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 Con approvazione per TÜV vero
Con approvazione per BG BIA falso Categoria conforme a EN 954-1 Per il monitoraggio di interruttori magnetici falso
Per il monitoraggio di interruttori di prossimità falso Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza falso Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica falso
Per il monitoraggio degli interruttori di posizione falso Per il monitoraggio di sensori tattili falso Per il monitoraggio delle valvole falso
Categoria di arresto conf. IEC 60204 0 Tipo di tensione per attuazione DC Ingressi di valutazione 1 canale

Supporto tecnico