Relè di sicurezza, PSR-SCP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2900509
2900525
2901428
2901430
2963718
2963750
2963776
2963802
2963912
2981020
2981059
2981428
2981486
2981800
2981936
2986960
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Con omologazione conforme a UL Possibilità di montaggio su guida Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Con approvazione per TÜV Per il monitoraggio di interruttori magnetici Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica Per il monitoraggio degli interruttori di posizione Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Categoria di arresto conf. IEC 60204 Tipo di tensione per attuazione Ingressi di valutazione SIL conforme a IEC 61508

252.91 €

1 7 giorni 22.6114.5verovero24|24-|-24|24veroveroverofalsoveroLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

247.00 €

1 7 giorni 22.6114.5verovero24|24-|-24|24veroveroverofalsoveroLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

250.48 €

1 7 giorni 22.6114.5verovero230|230-|-230|230veroveroverofalsoveroLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

244.57 €

1 7 giorni 22.6114.5verovero230|230-|-230|230veroveroverofalsoveroLivello c0AC1 canale1

229.05 €

1 7 giorni 22.6114.5verovero24|24-|-24|24veroveroverofalsoveroLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

229.05 €

1 7 giorni 22.6114.5verovero24|24-|-24|24veroveroverofalsoveroLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

237.39 €

1 7 giorni 22.6114.5verovero24|24-|-24|24veroveroverofalsoveroLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

225.46 €

1 7 giorni 22.6114.5verovero24|2424|2424|24veroveroverofalsoveroLivello c0AC/DC1 canale1

504.66 €

1 47 giorni 45.2114.5verovero24|2424|2424|24veroveroverofalsoveroLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

206.98 €

1 89 giorni 22.6114.5verovero24|24-|-24|24veroveroverofalsoveroLivello e0DC1 canale3

270.86 €

1 7 giorni 22.6114.5verovero24|24-|-24|24veroveroveroveroveroLivello e0AC/DCA uno e a due canali3

477.21 €

1 7 giorni 45.2114.5verovero24|24-|-24|24veroveroveroveroveroLivello e0DCA uno e a due canali3

288.71 €

1 7 giorni 22.6114.5falsovero24|24-|-24|24veroveroveroveroveroLivello e0DCA uno e a due canali3

334.01 €

1 7 giorni 22.6114.5verovero24|24-|-24|24veroveroveroveroveroLivello e0DCA uno e a due canali3

145.52 €

2 7 giorni 22.6106verofalso-|--|--|-falsofalsofalsofalsofalso

195.99 €

1 7 giorni 17.62114.5verovero24|24-|-24|24verofalsofalsofalsofalsoLivello e0DC1 canale3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Dispositivo base Altezza(mm) 99 Ritardo di rilascio(s) -|-
Con morsetti rimovibili vero Con ingresso avvio falso Con circuito di feedback vero
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori 0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Con funzione di silenziamento falso Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 Con approvazione per BG BIA falso
Categoria conforme a EN 954-1 Per il monitoraggio di interruttori di prossimità falso Per il monitoraggio di sensori tattili falso
Per il monitoraggio delle valvole falso

Supporto tecnico