Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2900510 |
2900526 |
2901429 |
2901431 |
2963705 |
2963925 |
2963938 |
2963941 |
2963954 |
2963996 |
2981017 |
2981062 |
2981431 |
2981499 |
2981509 |
2981813 |
2981949 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Con omologazione conforme a UL | Possibilità di montaggio su guida | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Con approvazione per TÜV | Per il monitoraggio di interruttori magnetici | Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza | Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica | Per il monitoraggio degli interruttori di posizione | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Categoria di arresto conf. IEC 60204 | Tipo di tensione per attuazione | Ingressi di valutazione | SIL conforme a IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.91 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | falso | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
247.00 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | falso | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
250.48 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | vero | vero | 230|230 | -|- | 230|230 | vero | vero | vero | falso | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
244.57 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | vero | vero | 230|230 | -|- | 230|230 | vero | vero | vero | falso | vero | Livello c | 0 | AC | 1 canale | 1 | |||
229.05 € | 1 | 61 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | falso | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | falso | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
237.39 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | falso | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
229.05 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | falso | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | falso | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
263.68 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | falso | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
225.46 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | 24|24 | 24|24 | vero | vero | vero | falso | vero | Livello c | 0 | AC/DC | 1 canale | 1 | |||
504.66 € | 1 | 7 giorni | 45.33 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | 24|24 | 24|24 | vero | vero | vero | falso | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
206.98 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | falso | falso | vero | Livello e | 0 | DC | 1 canale | 3 | |||
270.86 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | vero | vero | Livello e | 0 | AC/DC | A uno e a due canali | 3 | |||
477.21 € | 1 | 7 giorni | 45.2 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | vero | vero | Livello e | 0 | DC | A uno e a due canali | 3 | |||
288.71 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | falso | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | vero | vero | Livello e | 0 | DC | A uno e a due canali | 3 | |||
507.09 € | 1 | 47 giorni | 45.2 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | vero | vero | Livello e | 0 | DC | A uno e a due canali | 3 | |||
334.01 € | 1 | 7 giorni | 22.6 | 112 | 114.5 | vero | vero | 24|24 | -|- | 24|24 | vero | vero | vero | vero | vero | Livello e | 0 | DC | A uno e a due canali | 3 | |||
145.52 € | 2 | 7 giorni | 22.6 | 117 | 106 | vero | falso | -|- | -|- | -|- | falso | falso | falso | falso | falso | — | — | — | — | — |
Loading...
Modello | Dispositivo base | Ritardo di rilascio(s) | -|- | Con morsetti rimovibili | vero |
---|---|---|---|---|---|
Con ingresso avvio | falso | Con circuito di feedback | vero | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto | 0 |
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori | 0 |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori | 0 |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori | 0 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento morsetto a molla | Con funzione di silenziamento | falso |
Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 | — | Con approvazione per BG BIA | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Per il monitoraggio di interruttori di prossimità | falso | Per il monitoraggio di sensori tattili | falso | Per il monitoraggio delle valvole | falso |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Con omologazione conforme a UL
Possibilità di montaggio su guida
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Con approvazione per TÜV
Per il monitoraggio di interruttori magnetici
Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza
Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica
Per il monitoraggio degli interruttori di posizione
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Categoria di arresto conf. IEC 60204
Tipo di tensione per attuazione
Ingressi di valutazione
SIL conforme a IEC 61508
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali