Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2904951
Larghezza(mm) | 6.8 | Modello | Dispositivo base | Altezza(mm) | 93.1 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 102.5 | Ritardo di rilascio(s) | -|- | Con omologazione conforme a UL | vero |
Con morsetti rimovibili | falso | Con ingresso avvio | falso | Con circuito di feedback | vero |
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto | 1 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori | 0 |
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto | 0 |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori | 0 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | 24|24 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | -|- |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 20.4|26.4 | Con funzione di silenziamento | falso | Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 | — |
Con approvazione per TÜV | vero | Con approvazione per BG BIA | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Per il monitoraggio di interruttori magnetici | vero | Per il monitoraggio di interruttori di prossimità | falso | Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza | vero |
Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica | falso | Per il monitoraggio degli interruttori di posizione | vero | Per il monitoraggio di sensori tattili | falso |
Per il monitoraggio delle valvole | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Livello c | Categoria di arresto conf. IEC 60204 | 0 |
Tipo di tensione per attuazione | DC | Ingressi di valutazione | 1 canale | SIL conforme a IEC 61508 | 1 |
Si trova sulla pagina di Relè di sicurezza, PSR-MS25, il codice articolo è il seguente: 2904951.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2904951.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali