Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1009831 |
1009832 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Con morsetti rimovibili | Tipo di collegamento elettrico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.93 € | 1 | 7 giorni | 112.2 | vero | Collegamento a vite | |||
273.93 € | 1 | 7 giorni | 117.5 | falso | Collegamento morsetto a molla |
Loading...
Larghezza(mm) | 22.5 | Modello | Dispositivo base | Profondità(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Ritardo di rilascio(s) | -|- | Con omologazione conforme a UL | vero | Con ingresso avvio | falso |
Con circuito di feedback | vero | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto | 2 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto | 0 |
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto | 0 |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori | 0 |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | -|- | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | -|- |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 24|24 | Con funzione di silenziamento | falso | Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 | — |
Con approvazione per TÜV | falso | Con approvazione per BG BIA | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Per il monitoraggio di interruttori magnetici | vero | Per il monitoraggio di interruttori di prossimità | falso | Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza | vero |
Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica | vero | Per il monitoraggio degli interruttori di posizione | vero | Per il monitoraggio di sensori tattili | falso |
Per il monitoraggio delle valvole | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Livello e | Categoria di arresto conf. IEC 60204 | 0 |
Tipo di tensione per attuazione | DC | Ingressi di valutazione | A uno e a due canali | SIL conforme a IEC 61508 | 3 |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Con morsetti rimovibili
Tipo di collegamento elettrico
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali