Modulo di espansione, PSR-MC82

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2702382
2702383
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tipo di collegamento elettrico

197.68 €

1 7 giorni 112.2Collegamento a vite

197.68 €

1 7 giorni 116.6Collegamento morsetto a molla

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 17.6 Modello Dispositivo di espansione Profondità(mm) 114.5
Ritardo di rilascio(s) -|- Con omologazione conforme a UL vero Con morsetti rimovibili vero
Con ingresso avvio falso Con circuito di feedback falso Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto 5
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto 1 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori 0 Possibilità di montaggio su guida vero Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 24|24
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|- Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 19.2|30 Con funzione di silenziamento falso
Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 Con approvazione per TÜV vero Con approvazione per BG BIA falso
Categoria conforme a EN 954-1 Per il monitoraggio di interruttori magnetici falso Per il monitoraggio di interruttori di prossimità falso
Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza falso Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica falso Per il monitoraggio degli interruttori di posizione falso
Per il monitoraggio di sensori tattili falso Per il monitoraggio delle valvole falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Livello e
Categoria di arresto conf. IEC 60204 0 Tipo di tensione per attuazione DC Ingressi di valutazione A uno e a due canali
SIL conforme a IEC 61508 3

Supporto tecnico