Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Modello | Dispositivo base | Profondità(mm) | 114.5 | Ritardo di rilascio(s) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Con omologazione conforme a UL | vero | Con morsetti rimovibili | vero | Con ingresso avvio | falso |
Con circuito di feedback | falso | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto | 1 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto | 0 |
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto | 0 |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori | 0 |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | -|- | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | -|- |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 20.4|26.4 | Con funzione di silenziamento | falso | Tipo di sicurezza conf. IEC 61496-1 | — |
Con approvazione per TÜV | falso | Con approvazione per BG BIA | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Per il monitoraggio di interruttori magnetici | falso | Per il monitoraggio di interruttori di prossimità | falso | Per il monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza | falso |
Per il monitoraggio di apparecchiature di protezione optoelettronica | falso | Per il monitoraggio degli interruttori di posizione | falso | Per il monitoraggio di sensori tattili | falso |
Per il monitoraggio delle valvole | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — | Categoria di arresto conf. IEC 60204 | — |
Tipo di tensione per attuazione | DC | Ingressi di valutazione | A uno e a due canali | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali