Tubo protettivo, WP-STEEL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3240686
3240687
3240688
3240689
3240690
3240697
3240698
3240699
3240700
3240701
3240863
3240864
3240865
3240866
3240867
3240868
3240869
3240870
3240871
3240872
3240873
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
Protezione superficie Peso
(kg/m)
Temperatura di lavoro
(°C)
Raggio di curvatura, statico
(mm)
Materiale Diametro nominale
(mm)
Grado di protezione (IP)

259.93 €

10 12 giorni Altro1080.077-200|60020Acciaio inossidabile8IP40

308.76 €

10 12 giorni Altro14110.119-200|60028Acciaio inossidabile11IP40

461.28 €

10 12 giorni Altro21180.173-200|60040Acciaio inossidabile18IP40

907.66 €

10 12 giorni Altro36310.526-200|60060Acciaio inossidabile31IP40

1,127.10 €

10 12 giorni Altro45400.69-200|60082Acciaio inossidabile40IP40

40.72 €

10 12 giorni Altro108Tipo galvanizzato0.064-200|22020Acciaio8IP40

57.49 €

10 12 giorni Altro17140.13-200|22030Acciaio14IP40

73.84 €

10 12 giorni Altro21180.173-200|22040Acciaio18IP40

152.82 €

10 12 giorni Altro36310.526-200|22060Acciaio31IP40

189.63 €

10 12 giorni Altro45400.69-200|22082Acciaio40IP40

358.73 €

10 12 giorni Altro17140.13-200|60030Acciaio inossidabile14IP40

615.23 €

10 12 giorni Altro27230.3-200|60048Acciaio inossidabile23IP40

48.40 €

10 12 giorni Altro14110.102-200|22028Acciaio11IP40

98.44 €

10 12 giorni Altro27230.3-200|22048Acciaio23IP40

84.58 €

10 12 giorni Nero107Tipo galvanizzato0.085-25|8025Acciaio7IP68

100.11 €

10 12 giorni Nero1410Tipo galvanizzato0.135-25|8037Acciaio10IP68

124.07 €

10 12 giorni Nero1713Tipo galvanizzato0.17-25|8045Acciaio13IP68

163.38 €

10 12 giorni Nero2117Tipo galvanizzato0.22-25|8055Acciaio17IP68

234.31 €

10 12 giorni Nero2722Tipo galvanizzato0.34-25|8060Acciaio22IP68

358.50 €

10 12 giorni Nero3629Tipo galvanizzato0.62-25|8090Acciaio29IP68

478.87 €

10 12 giorni Nero4538Tipo galvanizzato0.82-25|80120Acciaio38IP68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla compressione(N) Accelerante di fiamma falso Guarnizione Nessuna guarnizione
Capacità di carico sospeso(N) 450 Caratteristiche elettriche Non specificato Idoneo per applicazioni EX falso
Omologato in conformità a BWB falso Omologato in conformità a VDE-EMV/emc falso Omologato in conformità a FI falso
Con omologazione conforme a UL falso Omologato in conformità a CSA falso Carico di rottura(N)
Materiale della guaina 1° rivestimento Altro Materiale della guaina 2° rivestimento (esterno) Altro Dimensione nominale in pollici Altro
Forza di flessione Altro Omologato in conformità a DIN EN 61386-23 falso

Supporto tecnico