Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2308027 |
2308030 |
2308043 |
2308072 |
2308085 |
2308098 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale primaria (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
321.97 € | 1 | 7 giorni | 100 | |||
321.97 € | 1 | 7 giorni | 200 | |||
347.00 € | 1 | 7 giorni | 300 | |||
386.39 € | 1 | 7 giorni | 400 | |||
386.39 € | 1 | 7 giorni | 500 | |||
386.39 € | 1 | 7 giorni | 600 |
Loading...
Modello | — | Classe di precisione | — | Calibrato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza apertura(mm) | — | Altezza apertura(mm) | — | Diametro di apertura(mm) | 32 |
Numero di ingressi primari | 1 | Con guida in rame | — | Montaggio a scatto | — |
Collegamento secondario | Collegamento a vite | Potenza apparente nominale secondaria(VA) | — | Corrente secondaria nominale(A) | — |
Fattore limitante di sovracorrente | — | Con protezione antiurto | — |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale primaria(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali