Trasformatore di corrente, PACT MCR-V2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2276117
2276133
2276146
2276159
2276162
2276175
2276188
2276395
2276463
2277174
2277200
2277624
2277831
2277857
2277873
2277909
2277912
2277925
2277938
2277967
2905879
2905882
2905883
2905885
2905889
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro di apertura
(mm)
Corrente nominale primaria
(A)
Corrente secondaria nominale
(A)

49.21 €

4 23 giorni 421505

49.21 €

4 7 giorni 422505

49.21 €

4 23 giorni 423005

49.21 €

4 7 giorni 425005

49.21 €

4 23 giorni 426005

49.21 €

4 23 giorni 427505

49.21 €

4 23 giorni 4215005

104.76 €

2 40 giorni 8525005

49.21 €

4 23 giorni 4210005

49.21 €

4 23 giorni 426005

49.21 €

4 23 giorni 4212505

31.15 €

6 7 giorni 281255

31.15 €

6 7 giorni 28805

31.15 €

6 7 giorni 282005

58.29 €

4 7 giorni 522005

58.24 €

4 7 giorni 524005

58.24 €

4 23 giorni 525005

58.24 €

4 23 giorni 526005

58.24 €

4 23 giorni 527505

58.24 €

4 7 giorni 5212505

49.00 €

4 23 giorni 332001

49.00 €

4 23 giorni 332501

49.00 €

4 7 giorni 334001

79.52 €

3 19 giorni 528001

132.95 €

2 23 giorni 8520001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Convertitore di corrente collegabile Classe di precisione Calibrato falso
Larghezza apertura(mm) Altezza apertura(mm) Numero di ingressi primari 1
Con guida in rame Montaggio a scatto Collegamento secondario Collegamento a vite
Potenza apparente nominale secondaria(VA) Fattore limitante di sovracorrente FS 5 Con protezione antiurto

Supporto tecnico