Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1033483 |
1033485 |
2904921 |
2904922 |
2904923 |
2906231 |
2906233 |
2906234 |
2910325 |
2910326 |
2910327 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
445.21 € | 1 | 7 giorni | |||
680.38 € | 1 | 12 giorni | |||
419.87 € | 1 | 12 giorni | |||
419.87 € | 1 | 12 giorni | |||
419.87 € | 1 | 12 giorni | |||
524.94 € | 1 | 47 giorni | |||
1,002.50 € | 1 | 33 giorni | |||
524.94 € | 1 | 12 giorni | |||
419.87 € | 1 | 12 giorni | |||
453.24 € | 1 | 7 giorni | |||
453.24 € | 1 | 68 giorni |
Loading...
Modello | Convertitore di corrente collegabile | Classe di precisione | 1 | Calibrato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza apertura(mm) | — | Altezza apertura(mm) | — | Diametro di apertura(mm) | — |
Numero di ingressi primari | — | Con guida in rame | — | Corrente nominale primaria(A) | 4000 |
Montaggio a scatto | — | Collegamento secondario | — | Potenza apparente nominale secondaria(VA) | — |
Corrente secondaria nominale(A) | — | Fattore limitante di sovracorrente | — | Con protezione antiurto | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali