Trasformatore di corrente PACT MCR-V1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2277789
2277792
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale primaria
(A)

34.37 €

6 23 giorni 300

34.37 €

6 23 giorni 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Convertitore di Corrente a tubo stick Classe di precisione Calibrato falso
Larghezza apertura(mm) Altezza apertura(mm) Diametro di apertura(mm) 21
Numero di ingressi primari 1 Con guida in rame Montaggio a scatto
Collegamento secondario Collegamento a vite Potenza apparente nominale secondaria(VA) Corrente secondaria nominale(A) 5
Fattore limitante di sovracorrente FS 5 Con protezione antiurto

Supporto tecnico