Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3071400
Colore | Grigio | Larghezza(mm) | 68 | Modello | — |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 140.5 | Profondità(mm) | 218 | Numero RAL | — |
Capacità di carico max.(kg) | — | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | — | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | — |
Materiale | Plastica | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | — |
Si trova sulla pagina di Sistema di instradamento dei cavi, CGS, il codice articolo è il seguente: 3071400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3071400.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali