Scatola di derivazione sul campo in acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2316417
2316420
2316433
2316446
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Materiale

2,253.32 €

1 61 giorni 355.6304.8Acciaio inossidabile

3,823.69 €

1 70 giorni 254254Acciaio inossidabile

2,264.45 €

1 98 giorni 355.6304.8Altro

2,142.92 €

1 61 giorni 254254Acciaio inossidabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Profondità(mm) 127 Numero RAL 7004
Con piastra di montaggio falso Numero di ante 1 Numero di serrature
Versione EMC falso Con anta vetrata falso Qualità materiale
Resilienza agli impatti Grado di protezione (IP) IP66 Idoneo per allestimento esterno vero
Idoneità per montaggio metrico falso Piastra di montaggio a profondità regolabile falso Agganciabile vero
Con anta ventilata falso Possibilità di fissaggio a parete vero Finitura superficie Altro
Con anta posteriore falso Incassato a muro Tetto spiovente
Possibilità di installazione a pavimento vero Fissaggio montante Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico