Copertura, CGS-AH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3071410

Codice componente
3071410
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.50 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 63 Modello
Altezza(mm) 54.5 Profondità(mm) 214 Numero RAL
Capacità di carico max.(kg) Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm)
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm)

Si trova sulla pagina di Copertura, CGS-AH, il codice articolo è il seguente: 3071410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3071410.

Supporto tecnico