Scatola combinatore di stringhe (SCB), SOL-SC1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1053571
1053592
1053594
1053596
1053597
1053599
1053600
1053602
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

500.62 €

1 72 giorni 400400200

656.20 €

10 72 giorni 400400200

735.35 €

10 72 giorni 500600230

954.31 €

10 72 giorni 500600230

531.89 €

10 72 giorni 400400200
-

700.80 €

10 72 giorni 400400200

762.69 €

10 72 giorni 500600230

998.78 €

10 72 giorni 500600230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo collegamento Sezione trasversale max. del cavo in ingresso(mm²) Sezione trasversale max. del cavo di collegamento(mm²) 6
Numero di poli Grado di protezione (IP) IP65 Montaggio lungo la recinzione
Montaggio sopra la recinzione Montaggio sotto la recinzione

Supporto tecnico