Sistema di instradamento dei cavi, CGSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3071401

Codice componente
3071401
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.66 €

3 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 68 Modello
Altezza(mm) 140.5 Profondità(mm) 218 Numero RAL
Capacità di carico max.(kg) Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm)
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm)

Si trova sulla pagina di Sistema di instradamento dei cavi, CGSA, il codice articolo è il seguente: 3071401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3071401.

Supporto tecnico