Cavo Ethernet assemblato, VS-IP67

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1400836
1404354
1405675
1405714
1405921
1406289
1412707
1413146
1415298
1415526
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di cavo Lunghezza
(m)
Tipo di collegamento connettore 2 Colore manicotto antipiega

96.25 €

50 21 giorni S/FTP6.5RJ45 8(4)

56.45 €

4 7 giorni SF/UTP1.5RJ45 8(4)

39.02 €

5 21 giorni SF/UTP2Altro

53.75 €

4 21 giorni SF/UTP5Altro

61.75 €

3 21 giorni SF/UTP2RJ45 8(4)

84.80 €

3 21 giorni SF/UTP5RJ45 8(4)Nero

62.57 €

3 18 giorni S/UTP2AltroNero

222.39 €

1 21 giorni S/UTP10RJ45 8(4)

69.27 €

3 21 giorni S/FTP5Altro

92.65 €

2 21 giorni S/FTP5RJ45 8(4)Grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni Assegnazione dei pin 1:1 Colore guaina esterna Altro
Categoria Altro Misura AWG Boccola antiattorcigliamento Messo su
Tipo di collegamento connettore 1 RJ45 8(4) Costruzione del cavo Altro Versione ignifuga
Leva di bloccaggio vero Valore NVP(%) Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)

Supporto tecnico