Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1416138 |
1416141 |
1416165 |
1416171 |
1416192 |
1416195 |
1416219 |
1416225 |
1416246 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.17 € | 2 | 21 giorni | 5 | |||
98.00 € | 2 | 39 giorni | 5 | |||
119.01 € | 2 | 21 giorni | 5 | |||
114.89 € | 2 | 43 giorni | 5 | |||
114.79 € | 2 | 21 giorni | 5 | |||
111.94 € | 2 | 21 giorni | 5 | |||
132.95 € | 2 | 21 giorni | 5 | |||
126.51 € | 2 | 39 giorni | 5 | |||
113.20 € | 2 | 21 giorni | 2 |
Loading...
Senza alogeni | — | Tipo di cavo | Altro | Assegnazione dei pin | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Colore guaina esterna | Altro | Categoria | Altro | Misura AWG | — |
Boccola antiattorcigliamento | Messo su | Tipo di collegamento connettore 1 | RJ45 8(4) | Tipo di collegamento connettore 2 | RJ45 8(4) |
Costruzione del cavo | Altro | Versione ignifuga | — | Colore manicotto antipiega | — |
Leva di bloccaggio | vero | Valore NVP(%) | — | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Tipo
Attributi opzionali