Cavo di rete, NBC-FS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1407443
1407444
1407445
1407446
1407451
1407452
1407453
1407454
1407455
1407456
1407457
1407458
1407459
1407460
1407461
1407462
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

50.80 €

4 7 giorni 1

57.15 €

4 43 giorni 2

76.20 €

3 7 giorni 5

107.95 €

2 7 giorni 10

59.10 €

4 43 giorni 1

65.45 €

3 43 giorni 2

84.50 €

3 43 giorni 5

116.25 €

2 43 giorni 10

72.00 €

3 43 giorni 1

78.35 €

3 43 giorni 2

97.40 €

2 43 giorni 5

129.15 €

2 43 giorni 10

66.40 €

3 43 giorni 1

72.75 €

3 43 giorni 2

91.80 €

2 43 giorni 5

123.55 €

2 43 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni Tipo di cavo SF/UTP Assegnazione dei pin 1:1
Colore guaina esterna Altro Categoria Altro Misura AWG
Boccola antiattorcigliamento Messo su Tipo di collegamento connettore 1 RJ45 8(4) Tipo di collegamento connettore 2 Altro
Costruzione del cavo Altro Versione ignifuga Colore manicotto antipiega Nero
Leva di bloccaggio vero Valore NVP(%) Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)

Supporto tecnico