Cavo Ethernet assemblato, NBC-R4RC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1408941
1408942
1408943
1408945
1408959
1408961
1408962
1408963
1408972
1408974
1408975
1408976
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di cavo Lunghezza
(m)

96.20 €

2 22 giorni SF/UTP1

101.69 €

2 22 giorni SF/UTP2

118.06 €

2 22 giorni SF/UTP5

145.09 €

2 22 giorni SF/UTP10

96.62 €

2 22 giorni SF/UTP5

72.02 €

3 22 giorni SF/UTP1

77.83 €

3 22 giorni SF/UTP2

127.67 €

2 22 giorni SF/UTP10

115.53 €

2 22 giorni Altro5

95.88 €

2 22 giorni Altro1

100.74 €

2 22 giorni Altro2

140.03 €

2 22 giorni Altro10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni Assegnazione dei pin 1:1 Colore guaina esterna Altro
Categoria Altro Misura AWG Boccola antiattorcigliamento Messo su
Tipo di collegamento connettore 1 RJ45 8(4) Tipo di collegamento connettore 2 RJ45 8(4) Costruzione del cavo Altro
Versione ignifuga Colore manicotto antipiega Altro Leva di bloccaggio vero
Valore NVP(%) Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)

Supporto tecnico