Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1408946 |
1408947 |
1408948 |
1408964 |
1408965 |
1408966 |
1408967 |
1408977 |
1408978 |
1408979 |
1408980 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di cavo | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111.94 € | 2 | 21 giorni | SF/UTP | 5 | |||
86.70 € | 3 | 22 giorni | SF/UTP | 1 | |||
95.67 € | 2 | 22 giorni | SF/UTP | 2 | |||
122.28 € | 2 | 22 giorni | SF/UTP | 5 | |||
95.83 € | 2 | 22 giorni | SF/UTP | 1 | |||
102.43 € | 2 | 22 giorni | SF/UTP | 2 | |||
155.23 € | 2 | 22 giorni | SF/UTP | 10 | |||
109.51 € | 2 | 39 giorni | Altro | 5 | |||
89.97 € | 3 | 39 giorni | Altro | 1 | |||
94.93 € | 2 | 39 giorni | Altro | 2 | |||
134.22 € | 2 | 39 giorni | Altro | 10 |
Loading...
Senza alogeni | — | Assegnazione dei pin | 1:1 | Colore guaina esterna | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Altro | Misura AWG | — | Boccola antiattorcigliamento | Messo su |
Tipo di collegamento connettore 1 | RJ45 8(4) | Tipo di collegamento connettore 2 | RJ45 8(4) | Costruzione del cavo | Altro |
Versione ignifuga | — | Colore manicotto antipiega | Nero | Leva di bloccaggio | vero |
Valore NVP(%) | — | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di cavo
Lunghezza(m)
Tipo
Attributi opzionali