PC box industriale fanless classificato IP20, BL2 BPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1092045
1099299
1099302
1099311
2701711
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Con disco rigido Temperatura di esercizio
(°C)
Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware TTY seriali Numero di interfacce hardware parallele Idoneo per sistema operativo Windows 9x Idoneo per sistema operativo Windows 2000 Idoneo per sistema operativo Windows XP Idoneo per sistema operativo Windows ME Idoneo per sistema operativo Windows CE Idoneo per sistema operativo Linux Idoneo per altri sistemi operativi Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus Tipo di processore Con unità floppy Con scheda grafica Possibilità di montaggio su guida Grado di protezione (IP) Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Possibilità di montaggio anteriore Possibilità di montaggio in rack Montaggio a parete/diretto Idoneo per sistema operativo Windows 2003 Server Idoneo per sistema operativo Windows Vista Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 60 Hz
(V)
Sistema operativo preinstallato Idoneo per sistema operativo Windows 7

1,953.78 €

1 26 giorni -|-00falsofalsofalsofalsofalso-|-

916.85 €

1 8 giorni -|--|-

1,083.55 €

1 47 giorni -|--|-

2,583.98 €

1 8 giorni -|--|-

1,333.72 €

1 8 giorni 162146.249falso0|50falso00falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoAltrofalsofalsofalsoIP20falsofalsofalsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso19.2|28.8Altrofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Idoneità per funzioni di sicurezza Tensione di alimentazione Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
Numero di interfacce HW RS-232 Numero di interfacce HW RS-422 Numero di interfacce HW RS-485
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce HW altro Memoria principale max.(MB)
Con altri supporti di memorizzazione Con scheda audio Numero di slot AGP liberi
Numero di slot PCI liberi Numero di slot ISA liberi Numero di slot PCMCIA liberi
Numero di altri slot liberi Alloggiamento di tipo costruttivo Capacità di memoria disco rigido(TB)
Numero di interfacce PROFINET Numero di interfacce hardware wireless Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione DC(V) -|- Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS Idoneo per sistema operativo Windows 8 Frequenza di clock del processore(GHz)
Numero di alloggiamenti per supporti di memorizzazione Grado di protezione (NEMA) Con unità ottica

Supporto tecnico